IB IL 24 PSDO 8-PAC - Sicherheitsmodul
2985631

Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- und PROFIsafe-Systeme. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1