Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PC WORX BASIC LIC - Programmier-Software
2985275

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
Integrierte Diagnose und Monitoring
Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrierte Simulationsumgebung