PC WORX BASIC-PRO LIC
-
Programmier-Software
2985259
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key. Upgrade einer vorhandenen Basis-Lizenz zu einer Voll-Lizenz.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
Integrierte Diagnose und Monitoring
Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrierte Simulationsumgebung