UMK- 1 OM-R/AMS - Optokopplerbaustein
2983002

Das UMK-1 OM-R/AMS ist Verdrahtungsschnittstelle und Koppelebene in einer Einheit: Statusanzeige, Verpol- und Überspannungsschutz am Eingang, Bestückungsmöglichkeiten mit Solid-State-Relais bis 350 V DC/1 A bzw. 480 V AC/5 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Statusanzeige
Überspannungsschutz im Eingang
Bestückungsmöglichkeit mit Solid-State-Relais für Lasten bis 350 V DC/1 A oder 480 V AC/5 A