PLC-BSC-TTL/1 - Relaissockel
2982689

6,2 mm PLC-Grundklemme für TTL-Signal mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung TTL (5 V DC)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

6,2 mm schmale Baubreite
Schraub- und Zugfederanschluss
Schutzart RTIII
Sichere Trennung nach EN 50178 (VDE 0160)
4 kVeff Potenzialtrennung zwischen Spule und Kontakt
Statusanzeige
Brückungsmöglichkeiten