OV-24DC/480AC/5
-
Halbleiterrelais
2982650
Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvischen Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in einlötbaren Stecksockeln SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten Montage auf der Leiterplatte, Eingang: 4-32 V DC, Ausgang: 12-530 V AC/5 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringe Abmessungen
Kein Verschleiß selbst bei hohen Schaltfrequenzen
Keine elektromagnetischen Störungen
Hohe Prüfspannung bis 4 kV zwischen Steuer- und Lastkreis
Elektrisch isolierte Gehäuse
Prellfreies Schalten - keine beweglichen Teile
Schaltleistung bis 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A oder 480 V AC/5 A