PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Schalter
2982236
PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: händisch) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Schraubanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Handschalter |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 10.09.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,26 W |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
Nennspannung (aufgestecktes elektromechanisches Relais) | 24 V DC |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 11 mA |
Ansprechzeit typisch | 6 ms |
Rückfallzeit typisch | 15 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktart | Leistungskontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (100 mA) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | auf Anfrage |
Schaltstrom minimal | 10 mA (12 V) |
Kurzschlussstrom | 200 A (bedingter Kurzschlussstrom) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
20 W (bei 48 V DC) | |
18 W (bei 60 V DC) | |
23 W (bei 110 V DC) | |
40 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) | |
Ausgangssicherung | 4 A gL/gG NEOZED |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 90 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2982236 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK622E |
GTIN | 4046356093941 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,07 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 39 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanschluss 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanschluss 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanschluss 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanschluss 2296061
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Nur 6,2 mm schmal
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Max. Schaltstrom 6 A
Potenzialfreier Rückmeldekontakt
Schraub- und Push-in-Anschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg