Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Koppelrelais
2981978

Sicheres Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, ein Freigabestrompfad, ein Meldekontakt, Modul für Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, Sicherung, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

17,5 mm schmales Gehäuse
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Mit eingebauter, auswechselbarer Sicherung im Freigabestrompfad
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
1 Freigabestrompfad
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung