PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Koppelrelais
2981965

Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 1 Öffner, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 1/PL c nach EN ISO 13849-1, SIL 1 nach IEC 61508
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad