Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Sicherheitsrelais
2981949

Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner-/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, steckbare Push-in-Klemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 zweikanalige Schließer-/Öffner-Eingänge
Bis Cat. 3/PL d nach EN ISO 13849-1, SIL 2 nach IEC 61508 (in Verbindung mit dem Master PSR-SDC4)
4 SPS-Diagnoseausgänge zur Auswertung des Schaltzustands der Sicherheitssensoren
4 LEDs als Statusanzeige des jeweiligen Sensors/Schalters
PSR-TBUS Anschluss