PSR-SCP- 24DC/SIM4
-
Sicherheitsrelais
2981936
Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, mit Schraubanschluss
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 zweikanalige Schließer-/Öffner-Eingänge
Bis Cat. 3/PL d nach EN ISO 13849-1, SIL 2 nach IEC 61508 (in Verbindung mit dem Master PSR-SDC4)
4 SPS-Diagnoseausgänge zur Auswertung des Schaltzustands der Sicherheitssensoren
4 LEDs als Statusanzeige des jeweiligen Sensors/Schalters
PSR-TBUS Anschluss