PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Koppelrelais
2981839
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 3 Schließer, 3 Öffner, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Sicher Ausschalten |
High Demand | |
Low Demand | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,11 W (bei UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 45 mA, n = 1, IL² = 48 A², RKontakt = 0,1 ) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis und Freigabestrompfaden.) |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Allgemein | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,08 W |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 45 mA |
Eingangsspannungsbereich | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Einschaltstrom | typ. 350 mA DC (Δt = 1 µs bei Us) |
typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms bei Us) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 15 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | typ. 15 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
3 Rückmeldestrompfade | |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 230 V AC/DC (Lastkurve beachten) |
Schaltspannung minimal | 5 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
6 A (Öffner) | |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Einschaltstrom minimal | 10 mA |
Quadr. Summenstrom | 48 A2 |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Weitere Werte siehe Lastkurve |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 W (Schließer, 24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (Schließer, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
36 W (Schließer, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (Schließer, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (Schließer, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (Schließer) |
4 A gL/gG (Schließer, für Low-Demand-Applikationen) | |
6 A gL/gG (Öffner) | |
Relais | |
Anzahl der Ausgänge | 3 |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 114,5 mm |
Tiefe | 99 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2981839 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA162 |
GTIN | 4046356138604 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 153,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 126,9 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
SCIP | 5041cc60-3446-4624-b4dc-2d798efd9a11 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 1/PL c nach EN ISO 13849-1, SIL 1 nach IEC 61508
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 3 Rückmeldestrompfade
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg