PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Erweiterungsmodul
2981525
1-kanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Meldestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, rückfallverzögert, einstellbar von 0,5 s ... 38 s, Cat. 3, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Erweiterungsmodul |
| Ansteuerung | 1-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II, III (Siehe Kapitel "Isolationskoordination") |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | typ. 20 ms (bei Us manueller, überwachter Start) |
| typ. 150 ms (bei Us automatischer Start) | |
| Rückfallzeit typisch | typ. 20 ms (bei Us bei Anforderung über Sensorkreis) |
| Verzögerungszeitbereich | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Wiederbereitschaftszeit | 1 s (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2, PSR-TBUS |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 84 mA (bei US) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 2 W |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Digital: Steuereingang (K1/K2) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Relais: Freigabestrompfade (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 0,4 W |
| Einschaltstrom | min. 25 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 5 A (AC15) |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 50 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG NEOZED (High-Demand) |
| 4 A gL/gG (Low-Demand) | |
| Relais: Rückmeldestrompfad (15/16) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC in Reihe, nicht potenzialfrei, sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | max. 26,4 V |
| Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Relais: Meldestrompfad (65/66) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 15 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 0,4 W |
| Einschaltstrom | min. 25 mA |
| max. 3 A | |
| Grenzdauerstrom | 3 A |
| Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 1 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981525 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA233 |
| GTIN | 4017918996819 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 191,51 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 168,77 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 3,402 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 3/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Jeweils mit 4 Freigabe-, 1 Melde- und 1 Rückmeldestrompfad, alle abfallverzögert
1-kanalige Ansteuerung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg