PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Erweiterungsmodul
2981512
1-kanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, einstellbar von 0,5 ... 30 Sek. abfallverzögert, Cat. 3, PL e nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemmen, Breite: 22,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Erweiterungsmodul |
Ansteuerung | 1-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,02 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis/Öffnerkontakten und Freigabestrompfaden.) |
Allgemein | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 84 mA |
Ansprechzeit typisch | 20 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 0,5 s ... 38 s ±20 % (BG-Zulassung bis max. 30 s) |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Sicherung; PTC-Widerstand | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige | LED (grün) |
Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade verzögert |
1 Meldestrompfad verzögert | |
1 Rückmeldestrompfad verzögert | |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 15 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
3 A (Öffner) | |
Einschaltstrom maximal | 6 A (Schließer) |
3 A (Öffner) | |
Einschaltstrom minimal | 25 mA |
Quadr. Summenstrom | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt 65/66: 144 W) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt 65/66: 750 VA) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Schaltleistung minimal | 0,4 W |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
4 A gL/gG NEOZED (Öffner) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 1 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2981512 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA233 |
GTIN | 4017918996802 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 233,86 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,88 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 3/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Jeweils mit 4 Freigabe-, 1 Melde- und 1 Rückmeldestrompfad, alle abfallverzögert
1-kanalige Ansteuerung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg