PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - Sicherheitsrelais
2981499

Sicherheitsrelais für Not-Halt-, Schutztür- und Magnetschalter sowie für Lichtgitter, bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Modulares System mit TBUS-Erweiterung
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
1- und 2-kanalige Ansteuerung