PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - Koppelrelais
2981444

Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 4 Schließer, 2 Öffner, feste Schraubklemme, Breite: 40 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
4 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade