PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Sicherheitsrelais
2981431
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 0,2 s ... 300 s, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 70 ms (überwachter/ manueller Start) |
| < 600 ms (automatischer Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 600 ms (bei Us/bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Us / bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) |
| < 20 ms (bei Us/bei Ansteuerung über A1) | |
| Verzögerungszeitbereich | 0,2 s ... 300 s 20 % (parametrierbar) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14, 23/24, 33/34 und den restlichen Strompfaden zwischen 13/14, 23/24, 33/34 untereinander |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 155 mA (bei US) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 3,72 W |
| Einschaltstrom | typ. 200 mA (bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
| Digital: Logik (S10, S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Einschaltstrom | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
| < 190 mA (bei Us/Ix an S12) | |
| > -60 mA (bei Us/Ix an S22) | |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| 7,5 ms (Testpulsrate) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
| < 50 mA (bei Us/Ix an S12) | |
| > -40 mA (bei Us/Ix an S22) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Einschaltstrom | < 40 mA (bei Us/Ix an S34) |
| < 40 mA (bei Us/Ix an S35) | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | typ. 0 mA (bei Us/Ix an S34) |
| < 5 mA (typ. bei Us/Ix an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert: 13/14, 23/24, 33/34) |
| verzögert: 47/48/58 | |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms, unverzögerte Kontakte) | |
| max. 8 A (verzögerte Kontakte) | |
| Schaltvermögen | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
| Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | max. 20 A (≤ 100 ms) |
| Schaltvermögen | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 (Unverzögerte Kontakte) |
| 1 (verzögerte Kontakte) | |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Unverzögerte Kontakte) |
| d (verzögerte Kontakte) | |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Unverzögerte Kontakte) |
| 2 (verzögerte Kontakte) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981431 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA131 |
| GTIN | 4017918975234 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 368,88 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 337,65 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Max. 3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
Manuell überwachte und automatische Aktivierung
Bis Cat. 3/4 und PL d/e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Einstellbare Verzögerungszeit von 0,2 s ... 300 s (24 Stufen)
Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg