PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Sicherheitsrelais
2981428
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 0,2 s ... 300 s, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 70 ms (überwachter/ manueller Start) |
< 600 ms (automatischer Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 600 ms (bei Us/bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Us / bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) |
< 20 ms (bei Us/bei Ansteuerung über A1) | |
Verzögerungszeitbereich | 0,2 s ... 300 s 20 % (parametrierbar) |
Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14, 23/24, 33/34 und den restlichen Strompfaden zwischen 13/14, 23/24, 33/34 untereinander |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 155 mA (bei US) |
Leistungsaufnahme an US | typ. 3,72 W |
Einschaltstrom | typ. 200 mA (bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: Logik (S10, S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Einschaltstrom | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
< 190 mA (bei Us/Ix an S12) | |
> -60 mA (bei Us/Ix an S22) | |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
7,5 ms (Testpulsrate) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
< 50 mA (bei Us/Ix an S12) | |
> -40 mA (bei Us/Ix an S22) | |
Digital: Startkreis (S34, S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Einschaltstrom | < 40 mA (bei Us/Ix an S34) |
< 40 mA (bei Us/Ix an S35) | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 0 mA (bei Us/Ix an S34) |
< 5 mA (typ. bei Us/Ix an S35) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 (unverzögert: 13/14, 23/24, 33/34) |
2 (verzögert: 57/58, 67/68) | |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms, unverzögerte Kontakte) | |
max. 8 A (verzögerte Kontakte) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | max. 20 A (≤ 100 ms) |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 45 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
1 | |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (Unverzögerte Kontakte) |
3 (verzögerte Kontakte) | |
Performance Level (PL) | e (Unverzögerte Kontakte) |
d (verzögerte Kontakte) | |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Unverzögerte Kontakte) |
2 (verzögerte Kontakte) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2981428 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA131 |
GTIN | 4017918975227 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 430 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 424 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ca5a2a67-a45c-4a19-95d5-8784c790051e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Max. 3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
Manuell überwachte und automatische Aktivierung
Bis Cat. 3/4 und PL d/e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Einstellbare Verzögerungszeit von 0,2 s ... 300 s (24 Stufen)
Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg