UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC
-
Aktivmodul
2979508
VARIOFACE-Ausgabeerweiterungsmodul, mit 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
Mit Bestückung | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung EMERSON DeltaV | |
Passende I/O-Karte | VE4002S1T2B6 |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
QY82P |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Statusanzeige | ja |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 20 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 48 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 259 mm |
Höhe | 77 mm |
Tiefe | 59 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Die maximale Schaltleistung der verwendeten Relais berücksichtigen |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) sollten die, in der Applikation, notwendigen Anforderungen an die Isolierung (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2979508 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2191 |
GTIN | 4017918130336 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 670,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 572,05 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 781ab5a0-c3d4-4e2b-b5b3-9a455674a1c5 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg