EAC
Zulassungs-ID: RU*DE*08.B.01841/19CSA
Zulassungs-ID: LR 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 1,2 A |
VARIOFACE-Ausgabemodul, 32 Kanäle für Yokogawa Ausgabe-Baugruppen ADV 551, ADV 561.
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 32 |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-Karte | ADV551 |
ADV561 | |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-Karte | NFDV551 |
NFDV561 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC ±10 % |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 9 mA (K1 – K32) |
Ansprechzeit typisch | 5 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
Rückfallzeit typisch | 7 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
63 V DC | |
Schaltspannung minimal | 12 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 2,8 A (Derating beachten) |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 67 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
700 VA (250 V AC) | |
Ausgangssicherung | 4 A (je Kanal) |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Hinweis | Nutzbare Systemkabel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 419,5 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 57 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Die maximale Schaltleistung der verwendeten Relais berücksichtigen |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) sollten die, in der Applikation, notwendigen Anforderungen an die Isolierung (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2968564 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK219N |
GTIN | 4046356458634 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.459 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.459 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 1,2 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |