PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - Solid-State-Relaismodul
2967882

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/ 220 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Solid-State-Relais
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Integrierte Eingangsbeschaltung
Funktionelle Steckbrücken
Hohe Schaltleistung