PLC-RSC- 12DC/21HC - Relaismodul
2967617

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC ... 230 V AC
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Max. Dauerstrom 10 A
Funktionelle Steckbrücken