PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-Relaismodul
2967468

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/ 3 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Solid-State-Relais
Hohe Schaltleistung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Funktionelle Steckbrücken
Integrierte Eingangsbeschaltung