DEK-OV- 12DC/240AC/800 - Solid-State-Relaisklemme
2964636

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 10-253 V AC/800 mA, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einlegebrücken EB-DIK
Aktor-Variante verfügbar
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Statusanzeige
Integrierte Eingangsbeschaltung