DEK-REL-G24/21 - Relaismodul
2964500

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturleistungsrelais, Kontakte (AgSnO): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringer Verdrahtungsaufwand, durch Verwendung von Einlegebrücken EB-DIK
Nur 6,2 mm schmal
Cadmiumfreie Relaiskontakte
Geringe Lagerhaltung, da die Verdrahtung von Wechsler, Schließer oder Öffner möglich
Hohe Schaltleistung von 250 V AC / 6 A
Sichere Trennung nach DIN EN 50178 (VDE 0160)
IP67-dichtes Relaisgehäuse
Leuchtanzeige zur Schaltzustandssignalisierung
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang von 4 kV