DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-State-Relaisklemme
2964283
Eingabe-Solid-State-Relais, Übertragungsfrequenz 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 30 V DC/50 mA
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Verwendung von Brücken EB 80-DIK... in den DEK-Klemmen: Aufgrund möglicher (geringer) Ausdehnung des DEK-Gehäuses durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der umgebenden Luft sowie einem ungünstigem Toleranzspiel zwischen einer größeren Anzahl von DEK-Klemmen und der EB 80-DIK...-Brücke wird empfohlen, bei Verwendung der Brücken EB 80-DIK... diese nach etwa 10 bis 12 DEK-Klemmen zu trennen und an der Stelle eine Drahtbrücke zur jeweils nächsten DEK-Klemme einzusetzen. |
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | DEK |
Anwendung | 100 kHz-Eingabeoptokoppler |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 14.08.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 mW |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 6 mA |
Einschaltzeit typisch | 1,5 µs |
Ausschaltzeit typisch | 2 µs |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz | |
Übertragungsfrequenz | 100 kHz |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsspannungsbereich | 4 V DC ... 30 V DC |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Ruhestrom | 4,3 mA |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 0,5 V DC |
Ausgangsschaltung | 3-Leiter, massegebunden |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 56 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2964283 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61A1 |
GTIN | 4017918107413 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 21,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,172 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
SCIP | 60be34a8-84a3-4e7f-9c73-345aef5db9d4 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 3- DIK RD - Einlegebrücke 2716745
-
EB 4- DIK RD - Einlegebrücke 2716758
-
EB 5- DIK RD - Einlegebrücke 2716761
-
EB 10- DIK RD - Einlegebrücke 2716774
-
EB 80- DIK RD - Einlegebrücke 2715953
-
EB 5- DIK BU - Einlegebrücke 2716677
-
EB 10- DIK BU - Einlegebrücke 2716680
-
EB 80- DIK BU - Einlegebrücke 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Trennplatte 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiatoren-/Aktorenklemme 2715979
Ihre Vorteile
Zur Störunterdrückung eingangsseitig mit einem Kondensator versehen
Grenzfrequenz bis 100 kHz
Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg