ELR W3/ 9-500
-
Wendelastrelais
2964186
Elektronisches Wendelastrelais, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 13,5 W |
Netzart | 3-phasig |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Umkehrfrequenz | ≤ 10 Hz (bei cos φ = 0,5) |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Ruhestrom | 40 mA |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7,5 mA |
Reaktionszeit im Normallastbetrieb | 50 ms |
50 ms | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Umschaltfrequenz | < 10 Hz (bei cos φ > 0,5) |
Umschaltzeit RL/LL (Einschaltzeit) | 20 ms |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 110 V AC ... 550 V AC |
Spitzensperrspannung | 1200 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Laststrombereich | 150 mA ... 9 A (siehe Derating) |
Leckstrom | typ. 7 mA |
Restspannung | typ. 1,5 V |
Stoßstrom | 230 A (tp = 10 ms, bei 25 °C) |
Grenzlastintegral | 265 A2s |
Schutzbeschaltung | RC-Glied; RC-Glied |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 910 V |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Breite | 62 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 110 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
EMV- Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand > 20 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2964186 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6841 |
GTIN | 4017918099398 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 778,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 662,22 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Schaltfrequenz
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten bis 500 V AC/9 A
Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
Leuchtanzeige für Rechts- und Linkslauf, Betriebsspannung und unzulässige Ansteuerung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg