DEK-REL- 24/1/S - Relaismodul
2964131

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit integrierten "Hand", "0", "Automatik" Umschalter, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Nur 6,2 mm schmal
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Erhöhte Kontaktsicherheit durch Doppelkontakt
Max. Schaltstrom 5 A