PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - Sicherheitsrelais
2963983

Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s, 2 Schließer, 1 Öffner, sichere Trennung, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2-kanalige Ansteuerung
Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s
Automatische Aktivierung
Zwei Freigabe- und ein Meldestrompfad