PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Koppelrelais
2963747
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 2 Öffner, 1-kanalig, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Sicher Ausschalten |
High Demand | |
Low Demand | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,56 W (bei UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², RKontakt = 0,1 ) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Sichere Trennung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
Allgemein | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,2 W |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 47 mA |
Eingangsspannungsbereich | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Einschaltstrom | typ. 350 mA DC (Δt = 1 µs bei Us) |
typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms bei Us) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 20 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | typ. 20 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
2 Rückmeldestrompfade | |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 230 V AC/DC (Lastkurve beachten) |
Schaltspannung minimal | 5 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
3 A (Öffner) | |
Einschaltstrom maximal | 6 A |
Einschaltstrom minimal | 10 mA |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (Schließer, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (Schließer, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (Schließer, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (Schließer, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (Schließer, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 VA (Schließer, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 42 W (Schließer, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (Schließer, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V (DC13)) |
4 A (230 V (AC15)) | |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (Schließer) |
4 A gL/gG (Schließer, für Low-Demand-Applikationen) | |
6 A gL/gG (Öffner) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 114,5 mm |
Tiefe | 99 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2963747 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA162 |
GTIN | 4017918482145 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 175 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c328abaf-6509-4510-9721-5efe6843df5a |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,829 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg