REL-MR- 24AC/21HC AU
-
Einzelrelais
2961503
Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontaktfür hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Einzelrelais |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 1x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 05.09.2025 |
Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 18,72 V AC ... 37,2 V AC |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | ungepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 32 mA (bei 50 Hz) |
24 mA (bei 60 Hz) | |
Ansprechzeit typisch | 3 ms ... 12 ms (phasenlagenabhängig) |
Rückfallzeitbereich typisch | 2 ms ... 9 ms (phasenlagenabhängig) |
Spulenwiderstand | 350 Ω ±10 % (bei 20 °C) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Schaltspannung minimal | 100 mV (bei 10 mA) |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Einschaltstrom maximal | 50 mA |
Schaltstrom minimal | 1 mA (bei 24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1,2 W (bei 24 V DC) |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, AC15) |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 12 V (bei 10 mA) |
Grenzdauerstrom | 16 A |
Einschaltstrom maximal | 50 A (20 ms) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 384 W (bei 24 V DC) |
58 W (bei 48 V DC) | |
48 W (bei 60 V DC) | |
50 W (bei 110 V DC) | |
80 W (bei 220 V DC) | |
4000 VA (bei 250 V AC) | |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
0,2 A (bei 110 V, DC13) | |
0,2 A (bei 250 V, DC13) | |
2 A (bei 24 V, AC15) | |
2 A (bei 120 V, AC15) | |
2 A (bei 250 V, AC15) |
Anschlussart | Steck / Lötanschluss |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,7 mm |
Höhe | 29 mm |
Tiefe | 15,7 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand (>70 °C ≥ 2,5 mm) |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2961503 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6932 |
GTIN | 4017918937904 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,93 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,93 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
RT III-dicht (waschdicht)
Bis 16 A Schaltstrom
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg