Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

REL-MR- 12DC/21 - Einzelrelais
2961150

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III (waschdicht)
Leistungskontakte bis 6 A