REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais
2961105

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III (waschdicht)
Leistungskontakte bis 6 A