UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
-
Übergabemodul
2959625
VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 37
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 37 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 2,5 A |
Strom (Summenstrom) | ≤ 55,5 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 125 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Steckzyklen | > 500 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Polzahl | 38 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Rastermaß | 5 mm |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 45 mm |
Höhe | 156 mm |
Tiefe | 46,6 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2959625 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK21A2 |
GTIN | 4017918086275 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 258,48 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 258 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900912
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg