EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 - Hybridrelais
2952363

Relaismodul, mit Kleinschaltrelais, mit integrierter NPN-Transistor-Ansteuerung, für niedrige Steuerströme, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Steuernennspannung 12 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringer Steuerstrom (Klemme B) typabhängig ab 0,5 mA
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung
Typabhängig positiver oder negativer Steuerstrom