EMG 45-REL/IR-W230/HWR
-
Relaismodul
2952185
Relaismodul, mit fest eingelötetem Industrierelais, Kontakt: 2 Wechsler, für Sammelstörmeldungen, mit Eingangsdiodengatter in P-Polung (6 Dioden 1N4007) und Kondensator parallel zur Spule sowie einer Sammel-Leuchtanzeige, Eingangsspannung 230 V AC
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Bei der Installation ist auf gleichphasigen Anschluss des Systems zu achten. |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | EMG |
Anwendung | Störmeldesystem |
Lebensdauer mechanisch | > 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 06.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,68 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Diode | |
Beschreibung des Eingangs | 6 Dioden, in P-Polung |
Diodentyp | 1 N 4007 |
Betriebsspannung maximal Umax | 250 V AC |
Spitzensperrspannung je Diode | 1300 V |
Sperrstrom je Diode | 30 µA |
Durchlassspannung je Diode | ca. 0,8 V |
Durchlassstrom je Diode | 0,7 A (bei Einzelbelastung) |
0,2 A (bei gleichzeitiger Belastung) | |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 207 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | ca. 16 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms ... 15 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 15 ms ... 25 ms |
Schutzbeschaltung | Entkoppeldioden; Entkoppeldioden |
Kondensator; Kondensator | |
Betriebsspannungsanzeige | LED rot |
Spulenwiderstand | 19,5 kΩ |
Nennleistungsaufnahme | ca. 1 VA |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
110 V DC | |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Einschaltstrom maximal | 5 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 750 VA |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 82,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC |
DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevanten Teilen) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2952185 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61C2 |
GTIN | 4017918084356 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 125,66 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 125,66 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | edf1611c-279e-4c21-91ce-6c40d6348b8c |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg