UM -PROFIL - Profil
2952020

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, offen, Länge: 2000 mm, Tiefe: 127,5 mm, Hinweis: Profillänge = Leiterplattenlänge - 3 mm (UM 25 und UM 45)
Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Profillänge= Leiterplattenlänge - 9,5 mm (UM_122)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel in Form und Größe
Schnelle Montage
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile