EMG 17-REL/SG-B 48/21/P
-
Relaismodul
2946654
Relaismodul, mit fest eingelötetem Remanenz-Kleinschaltrelais, mit plusschaltender Diodenbeschaltung, Kontakte (AgSnO): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | EMG |
Anwendung | Universal |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 02.06.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,41 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 48 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 38,4 V DC ... 52,8 V DC (20 °C) |
Schaltverhalten des Antriebs | bistabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | typ. 8,5 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 5 ms |
Impulszeitbereich | 30 ms ... 5 s |
Spulenspannung | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (bei 100 mA) |
24 V (bei 1 mA) | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Schaltstrom minimal | 1 mA (bei 24 V) |
100 mA (bei 5 V) | |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (bei 24 V DC) |
43 W (bei 48 V DC) | |
42 W (bei 60 V DC) | |
55 W (bei 110 V DC) | |
100 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) | |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
40 W (bei 48 V DC) | |
35 W (bei 60 V DC) | |
30 W (bei 110 V DC) | |
55 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2946654 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61C2 |
GTIN | 4017918118037 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,47 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 46,47 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 61a7def1-2f5c-4146-87b1-56032ebd7fbf |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg