EMG 22-REL/KSR-W230/21-21
-
Relaismodul
2944795
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module in Tragschienenrichtung wird mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basis- oder verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Lebensdauer mechanisch | ca. 1x 107 Schaltspiele |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 19.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,15 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 1 Veff (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 3,5 mA |
Ansprechzeit typisch | 4 ms ... 15 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 4 ms ... 15 ms |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Statusanzeige | Glimmlampe |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (10 mA) |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 70 W (24 V DC) |
40 W (48 V DC) | |
35 W (60 V DC) | |
30 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
750 VA (250 V AC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 79,4 mm |
Tiefe | 60,2 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relais) | RT III (Relais) |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
EN 61810-1 | |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2944795 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61C2 |
GTIN | 4017918081713 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 61,33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63,25 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 0bb94473-b73e-4555-aabb-09742e847978 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg