CM 50-LG/H 12,5/BO BK - Elektronikgehäuse
2943592

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 115,5 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: nicht vorgesehen

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Robuste Gehäusetechnik
Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik
Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)