EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 - Relais
2941646

Relaismodul für hohe Dauerströme, mit fest eingelötetem Relais, Kontakte (AgSnO): mittlere bis große Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC, Grenzdauerstrom 10 A, mit 2 Eingängen für Hand/Automatik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aufschnappbar auf die gängigen EN-Tragschienen
Eindeutige Klemmenkennzeichnung mit Phoenix Contact-Beschriftungsmaterial
Modulares, schienenmontables Gehäuse EMG mit 17,5 mm Baubreite
Komfortables, steckbares Gehäuse
Servicefreundlich