CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - Elektronikgehäuse
2941507

Komplettgehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 175 mm, Tiefe: 125 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Robuste Gehäusetechnik
Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik
Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)