DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - Solid-State-Relaisklemme
2941361

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/3 A, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Statusanzeige
Integrierte Eingangsbeschaltung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff