DEK-REL- 5/O/1
-
Relaismodul
2941170
Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 5 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm, Aufbau gedreht
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Verwendung von Brücken EB 80-DIK... in den DEK-Klemmen: Aufgrund möglicher (geringer) Ausdehnung des DEK-Gehäuses durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der umgebenden Luft sowie einem ungünstigem Toleranzspiel zwischen einer größeren Anzahl von DEK-Klemmen und der EB 80-DIK...-Brücke wird empfohlen, bei Verwendung der Brücken EB 80-DIK... diese nach etwa 10 bis 12 DEK-Klemmen zu trennen und an der Stelle eine Drahtbrücke zur jeweils nächsten DEK-Klemme einzusetzen. |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | DEK |
Anwendung | Eingabefunktion |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 14.08.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,12 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 5 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 23 mA |
Ansprechzeit typisch | 8 ms |
Rückfallzeit typisch | 15 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Doppelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
125 V DC | |
Schaltspannung minimal | 0,1 V |
Grenzdauerstrom | 3 A (5 A bis 35 °C bei 24 V DC) |
Einschaltstrom maximal | 5 A |
Schaltstrom minimal | 1 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 72 W (bei 24 V DC) |
60 W (bei 48 V DC) | |
50 W (bei 60 V DC) | |
50 W (bei 110 V DC) | |
750 VA (bei 250 V AC) | |
120 W (bei 24 V DC - bis 35°) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 56 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2941170 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61A2 |
GTIN | 4017918080327 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,012 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,012 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
EB 80- DIK RD - Einlegebrücke 2715953
-
EB 80- DIK BU - Einlegebrücke 2715940
-
EB 10- DIK BU - Einlegebrücke 2716680
-
EB 5- DIK BU - Einlegebrücke 2716677
-
EB 10- DIK RD - Einlegebrücke 2716774
-
EB 5- DIK RD - Einlegebrücke 2716761
-
EB 4- DIK RD - Einlegebrücke 2716758
-
EB 3- DIK RD - Einlegebrücke 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Trennplatte 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiatoren-/Aktorenklemme 2715979
Ihre Vorteile
Geringere Kosten durch Einsparung der N-Klemme
Platzvorteile bis zu 73 %
Auf ein Minimum reduzierter Verdrahtungsaufwand
Integrierte Eingangsbeschaltung
2-Lagenkontakt mit Hartvergoldung für universelle Anwendungen von 1 mA bis 5 A Dauerstrom
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang von 2 kVeff
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg