DEK-REL- 24/I/1 - Relaismodul
2940171

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5 , Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten durch Einsparung der N-Klemme
Platzvorteile bis zu 73 %
Auf ein Minimum reduzierter Verdrahtungsaufwand
2-Lagenkontakt mit Hartvergoldung für universelle Anwendungen von 1 mA bis 5 A Dauerstrom
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang von 2 kVeff
Integrierte Eingangsbeschaltung