MINI POWER Stromversorgungen für die MSR-Technik
In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) mittlerweile Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Die Geräte sind flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten.
MINI-PS-100-240AC/24DC/2
-
Stromversorgung
2938730
Bei Neuanlagen bitte folgende Artikel verwenden: 2904598 oder 2909576
Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 2 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 4,1 A2s |
Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 35 ms (120 V AC) |
> 170 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 0,7 A (120 V AC) |
0,4 A (230 V AC) | |
0,65 A (90 V DC) | |
0,2 A (350 V DC) | |
Nennleistungsaufnahme | 84 VA |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Eingangssicherung | 2,5 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Wirkungsgrad | > 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
Nennausgangsstrom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 2,9 A (-25 °C ... 40 °C dauerhaft) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
Anlaufverzögerung bei kapazitiver Last | unbegrenzt |
Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 20 mVSS (20 MHz) |
Ausgangsleistung | 48 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | 2 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | 7 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 21,5 V: High-Signal |
Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
Ausgangsspannung | + 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Eingang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
aktiver Schaltausgang | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V: LED leuchtet |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV (Typprüfung) |
3 kV (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 107 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T3C ≤ 60 °C |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 nach UL 1310 | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Gehäuse | Level 3 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV |
Luftentladung | 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 3 V/m |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 2,7 GHz |
Prüffeldstärke | 1 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
2 kV (Level 4 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) | |
Ausgang | 0,5 kV (Level 1 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
0,5 kV (Level 1 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) | |
Signal | 0,5 kV (Level 1 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | Level 3 - unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Artikelnummer | 2938730 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPM13 |
GTIN | 4017918899554 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 323,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 323,6 g |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Ursprungsland | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
Fernüberwachung der Ausgangsspannung über den Schaltausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg