MINI POWER Stromversorgungen für die MSR-Technik
In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) mittlerweile Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Die Geräte sind flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten.
MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
-
Stromversorgung
2938714
Bei Neuanlagen bitte folgenden Artikel verwenden: 2904595
Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC / 3 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 1,5 A2s |
Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 30 ms (120 V AC) |
typ. 140 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 0,4 A (120 V AC) |
0,2 A (230 V AC) | |
0,4 A (90 V DC) | |
0,2 A (350 V DC) | |
Nennleistungsaufnahme | 43 VA |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Eingangssicherung | 2 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Wirkungsgrad | > 73 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
Nennausgangsspannung | 5 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 4,5 V DC ... 5,5 V DC (> 5 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
Nennausgangsstrom (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 5 A (-25 °C ... 40 °C dauerhaft) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Restwelligkeit | < 40 mVSS (20 MHz) |
Ausgangsleistung | 15 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | 1 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | 5 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zum Aufbau redundanter Anlagen und zur Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Eingang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Ausgang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M3 |
Signalisierungsarten | LED |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV (Typprüfung) |
3 kV (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 766000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 107 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
Temp Code | T3C ≤ 60 °C |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnummer | 2938714 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPM11 |
GTIN | 4017918900502 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 190,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 170 g |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
Fernüberwachung der Ausgangsspannung über den Schaltausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg