Montageadapter
Material: Stahl 2,5 mm (St 1203), Maße: Breite 52 mm, Höhe 182 mm, zur Montage folgender Stromversorgungen direkt an der Wand: - QUINT4-PS..., - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... und QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
Montageadapter
2938235
Universal-Wandadapter zur festen Montage des Geräts bei starken Vibrationen. Das Gerät wird direkt auf die Montagefläche geschraubt. Die Befestigung des Universal-Wandadapters erfolgt oben / unten.