CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel
2926535

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Steckverbinder gemäß IEC 60807-2/DIN 41652
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende
Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, Länge: 0,5 m