MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - Trennschaltverstärker
2924883

Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Ex i-Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Passiver Transistorausgang (resistiv nach EN 60947-5-6). Anzahl der Kanäle: 1, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlertransparenz, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-Anschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Signaleingang: eigensicher [Ex ia]; für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6) oder Schaltkontakte
Signalausgang mit resistiven Verhalten (Transistor), entsprechend EN 60947-5-6
Signalausgang mit Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlermeldung direkt über den Signalausgang an SPS oder PLS
Bis 5 kHz Schaltfrequenz
Umschaltbare Wirkungsrichtung
Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD)
SIL 2 nach IEC/EN 61508
Galvanische 3-Wege-Trennung
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Installation in Zone 2 zulässig
Gehäusebreite: 12,5 mm